SEM-135-02-03.0-H-D-K - 微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
特色
间距:0.80 mm(.0315")
端子系统:Tiger Eye™
组装方向:垂直
针脚:表面安装
应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子
特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求
高达8 Gbps的性能
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大235 VAC/332 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。