SEM-150-02-03.0-G-D-A-K - 微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距

特色

  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:表面安装

  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 高达8 Gbps的性能

  • 额定电流:最大2.9 A

  • 额定电压:最大235 VAC/332 VDC

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 68 136 204 476 1428
价格 $18.565 $14.595 $13.272 $10.625 $7.979
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TEM系列缩略图
TEM

.8mm(.0315英寸)间距板对板/线对板遮蔽盒插头连接器,Tiger Eye ™
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
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 没有已知的PFAS
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 越南.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策