SEMS-110-02-03.0-FG-D-TR - 0.80 mm Tiger Eye™微型插座料带,细长型

特色

  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,50端子

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装
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
间距 1 25 50 100 500 1000 2500 5750
价格 $4.598 $4.156 $3.862 $3.678 $2.964 $2.726 $2.250 $1.773
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

TEMS系列缩略图
TEMS

0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RoHS合规 RoHS合规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov