TEMS - 0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型

特色

  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接

  • 端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱

  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:表面安装

0.80 mm Tiger Eye™微型针脚料带,细长型
查看完整对接套件
插拔件组件

对接连接器

SEMS系列缩略图
SEMS

0.80 mm Tiger Eye™微型插座料带,细长型

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 10 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-105-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 10 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-105-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-105-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 10 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 20 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-110-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 20 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-110-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-110-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 20 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 30 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-115-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 30 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-115-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-115-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 30 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 40 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-120-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 40 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-120-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-120-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 40 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 6.00 50 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-125-02-04.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 7.00 50 表面安装 垂直板堆叠
TEMS-125-02-07.0-G-D-K-TR SEMS-125-02-03.0-G-D-K-TR 0.80 mm (.0315") 10.00 50 表面安装 垂直板堆叠