SESDT-05-32-G-26.9-L1

0.80 mm双排Tiger Eye™分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座 产品规格

SESDT-05-32-G-26.9-L1

0.80 mm双排Tiger Eye™分离式线缆组件,Teflon™含氟聚合物电线,插座
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
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 32 AWG

  • 每排有5、10、15和20个针位

  • 高可靠性Tiger Eye™端子系统

  • 闭锁功能增加了拔出力

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.