SESDT .8mm(.0315 英寸)间距线对板插头电缆,双排,插座,聚四氟乙烯™含氟聚合物 (FEP),闭锁,Tiger Eye ™

特色

  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 32 AWG

  • 每排有5、10、15和20个针位

  • 高可靠性Tiger Eye™端子系统

  • 闭锁功能增加了拔出力

.8mm(.0315 英寸)间距线对板插头电缆,双排,插座,聚四氟乙烯™含氟聚合物 (FEP),闭锁,Tiger Eye ™
插拔件组件

0.80 mm单排Micro Mate™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 手动工具 敷贴器 对接板
ISDE CC396 SESDT CAT-HT-396 CAT-MC-396 TEM
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。