SFC-107-T2-F-D-K-TR - .05in/1.27mm Tiger Eye Receptacle Socket Low Cost, 14 Pin, 2 Row, Gold Flash/Tin, SMT, PhosB, K Pad, Tape & Reel
特色
采用低成本Tiger Eye™ LITE端子
高达8 Gbps的性能
提供表面安装和通孔式
直立式排针配置
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
提供卷带封装
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
| SFC-107-T2-F-D-K | 0 | Tube | 1 | 45 | 封装 | 不支持 |
| SFC-107-T2-F-D-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 675 | 675 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包675个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |