SFC-115-T2-L-D-A-K 1.27 mm (.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,低成本,双排,表面安装(SMT)/通孔,Tiger Eye ™
特色
采用低成本Tiger Eye™ LITE端子
高达8 Gbps的性能
提供表面安装和通孔式
直立式排针配置
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
提供卷带封装
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
| SFC-115-T2-L-D-A-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 550 | 550 | 封装 | 不支持 |
| SFC-115-T2-L-D-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 550 | 封装 | 不支持 |
| SFC-115-T2-F-D-A-K | 0 | Tube | 1 | 25 | 电镀 | 不支持 |
| SFC-115-T2-LM-D-A-K | 0 | Tube | 1 | 25 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包25个零件) |