SFC-135-T1-F-D-A - 1.27 mm (.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,低成本,双排,表面安装(SMT)/通孔,Tiger Eye ™
特色
采用低成本Tiger Eye™ LITE端子
高达8 Gbps的性能
提供表面安装和通孔式
直立式排针配置
额定电流:最大2.9 A
额定电压:最大275 VAC/388 VDC
提供卷带封装
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。