SFM-104-02-LM-S-TR - 1.27mm (.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹/螺钉选项,Tiger Eye ™

SFM是一系列用于高对接循环应用的插座料带,可提供通孔式或表面安装终端。SFM利用 Samtec的Tiger Eye™多接触指铍铜端子系统确保在恶劣条件下的可靠性。SFM可根据指定配备锁紧系统,以增加对接保证。

特色

  • 应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 高达8 Gbps的性能

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 额定电流:最大3.7 A

  • 额定电压:最大250 VAC/354 VDC

  • 特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 14867
价格 $2.826 $2.304 $1.957 $1.739 $1.355 $1.226 $0.970 $0.713
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
零件特定文档
插拔件组件

1.27 mm单排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSS SFM CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSST SFC
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSS TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSST TFM

1.27 mm双排Tiger Eye™系列

端子相关系列
外壳 联系方式 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
ISDF CC03M SFSD SFC CAT-HT-203-2830-12 CAT-MC-203-2830-XX-01
CC03R SFSDT SFM
针脚相关系列
外壳 针脚 电缆组件 电路板组件 手动工具 敷贴器
TSDF T1M44-M TFSD TFC CAT-HT-144-2830-12 CAT-MC-144-2830-XX-01
T1M44-R TFSDT TFM
交互电源图表

绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
RU证书 此产品符合UL文档编号E111594
RoHS合规 RoHS合规
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 无SVHC
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov