SFM-110-01 1.27mm (.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹/螺钉选项,Tiger Eye ™
SFM是一系列用于高对接循环应用的插座料带,可提供通孔式或表面安装终端。SFM利用 Samtec的Tiger Eye™多接触指铍铜端子系统确保在恶劣条件下的可靠性。SFM可根据指定配备锁紧系统,以增加对接保证。
特色
应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
间距:.050"(1.27 mm)
组装方向:垂直、水平
针脚:通孔式、表面安装
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
额定电流:最大3.7 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
协议
| PDR | IB EDR | 32GFC | 64GFC | IB HDR | 128GFC | IB NDR | 256GFC | IB XDR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.8 Gbps | 28.05 Gbps | 28.9 Gbps PAM4 | 53.13 Gbps PAM4 | 56.1 Gbps PAM4 | 106.25 Gbps PAM4 | 112.2 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | USB 10Gbps | PCIe 4.0 | USB 20Gbps | PCIe 5.0 | USB 40Gbps | USB 80Gbps | PCIe 6.0 | PCIe 7.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 16 Gbps | 20 Gbps | 32 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps | 64 Gbps PAM4 | 128 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | Ethernet | Ethernet | Ethernet | OIF CEI 56G | Ethernet | OIF CEI 112G | Ethernet | OIF CEI 224G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Gbps | 25 Gbps | 50 Gbps PAM4 | 56 Gbps PAM4 | 100 Gbps PAM4 | 112 Gbps PAM4 | 200 Gbps PAM4 | 224 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PDR | SATA 2.0 | SAS 2.0 | SATA 3.0 | SAS 3.0 | SATA 3.5 | SAS 4.0 | CXL 1.1/2.0 | CXL 3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Gbps | 6 Gbps | 6 Gbps | 12 Gbps | 16 Gbps | 22.5 Gbps | 32 Gbps | 64 Gbps PAM4 | |
| 8 Gbps NRZ | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
如何计算呢?
Samtec连接器的协议兼容性基于协议通道数据速率与各个产品的Samtec通道性能指标(CPM)的比较。Samtec CPM对预先定义通道的连接器性能进行估算,如下所示。
这种基于通道的方法会考虑真实世界信号通道中固有的损伤,例如串扰和反射。SamtecCPM将所有通道噪声源相加,然后确定特定对接连接器对中的总信噪比。就其本质而言,CPM是所作通道假设的函数,并且因应用程序而异。要实现类似的结果,需要在系统PCB中使用良好的SI设计实践,并使用Samtec提供的连接器分路布线区域(BOR)。
SFM系列的CPM为:8 Gbps NRZ
SFM产品能够使用其信道数据速率低于此CPM的协议。
有关更多信息,请阅读这篇博文:考虑整个系统的新型高速连接器额定值 ,并下载《Samtec通道性能指标》白皮书。
Samtec建议联系 [email protected] 在任何特定高速应用中最终选择连接器之前提供技术支持。
插拔件组件
1.27 mm单排Tiger Eye™系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISDF | CC03M | SFSS | SFM | CAT-HT-203-2830-12 | CAT-MC-203-2830-XX-01 |
| CC03R | SFSST | SFC |
| 外壳 | 针脚 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSDF | T1M44-M | TFSS | TFC | CAT-HT-144-2830-12 | CAT-MC-144-2830-XX-01 |
| T1M44-R | TFSST | TFM |
1.27 mm双排Tiger Eye™系列
| 外壳 | 联系方式 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISDF | CC03M | SFSD | SFC | CAT-HT-203-2830-12 | CAT-MC-203-2830-XX-01 |
| CC03R | SFSDT | SFM |
| 外壳 | 针脚 | 电缆组件 | 电路板组件 | 手动工具 | 敷贴器 |
|---|---|---|---|---|---|
| TSDF | T1M44-M | TFSD | TFC | CAT-HT-144-2830-12 | CAT-MC-144-2830-XX-01 |
| T1M44-R | TFSDT | TFM |
测试报告
| SFM/TFM - 设计鉴定测试报告 |
| SFM/TFM - 设计鉴定测试报告,水平到垂直对接 |
| SFM/TFM - 设计鉴定测试(10µ" Au) |
| SFM/TFM - 设计鉴定测试报告 (30µ" Au) |
| SFM/TFM - 设计鉴定测试报告 (3µ" Au) |
| SFM/FTSH - 设计鉴定测试报告 |
| Tiger Eye™光资质测试报告 |
| SFM/FHSC - 设计鉴定测试 |
交互电源图表
绘图工具/绘图的使用:绘图工具/绘图仅用于考虑购买/使用Samtec, Inc.(“Samtec”)产品,并包含Samtec以及我们的各个许可方的专有信息。Samtec不授予任何专利、版权、商标或其他专有权利下的明示或暗示权利或许可,并且严禁将绘图工具/绘图用于构建、逆向工程或复制。使用绘图工具/绘图,即代表用户同意不直接或间接侵犯Samtec的任何知识产权,并承认Samtec、我们的各个许可方或两者共同拥有其中的所有知识产权。绘图工具/绘图“按原样”呈现。虽然Samtec将尽一切努力提供完善的信息,但不保证绘图工具/绘图没有错误或缺陷,也不保证绘图工具/绘图的使用在准确性、可靠性或其他方面的表现。用户同意自行承担所有访问和使用绘图工具/绘图的风险。绘图工具和相关绘图仅供参考。官方数据请参阅Samtec资格报告。不提供任何明示或暗示的保证,包括对适销性、特定用途适用性或任何种类的保证。
合规
| 合规工具 |
|---|
| 材料声明 |
| 欧盟RoHS和REACH法规 |
| 认可 |
|---|
|
|
|
|
| 贸易合规 | |
|---|---|
| HTS编码 | 8536.69 |
| ECCN代码 | EAR99 |
| 环境合规 | |
|---|---|
| 卤素 | 无卤素(Br/Cl符合JS-709C) |
| Penta/Octa指令 | 符合标准 |
| 湿敏度等级 | 1 |
| WEEE | 不在范围内 |
| 欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 | 符合标准 |
| 欧盟REACH法规 | 无SVHC |
| 中国RoHS认证 | 无危害 - E |
| 加州65号提案 | 警告:癌症风险(铍和镍)。www.p65warnings.ca.gov |
| 欧盟CE标志 | 不适用 |
| UKCA标志 | 不适用 |
| PFAS | 没有已知的PFAS |
| 监管验证方式 | 自动 |
如需合规方面的协助,请联系 [email protected]。
什么是风险缓解?