SFM-140-01-SM-D-A 1.27mm (.05 英寸)间距板对板/线对板插座插座/母针连接器,单排或双排,直角或垂直,表面安装(SMT)/通孔,锁紧夹/螺钉选项,Tiger Eye ™
SFM是一系列用于高对接循环应用的插座料带,可提供通孔式或表面安装终端。SFM利用 Samtec的Tiger Eye™多接触指铍铜端子系统确保在恶劣条件下的可靠性。SFM可根据指定配备锁紧系统,以增加对接保证。
特色
应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
间距:.050"(1.27 mm)
组装方向:垂直、水平
针脚:通孔式、表面安装
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
额定电流:最大3.7 A
额定电压:最大250 VAC/354 VDC
特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
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
| SFM-140-01-SM-D-A-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SFM-140-01-L-D-A | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| SFM-140-01-H-D-A | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| SFM-140-01-S-D-A | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| SFM-140-01-F-D-A | 0 | Tube | 1 | 10 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包10个零件) |