SFNM系列 开发中 - Si-Fly® HD近芯片板连接器
Si-Fly® HD近芯片(ASIC相邻)板连接器设计用于与Si-Fly® HD近芯片电缆组件(SFNC)对接,以实现224 Gbps PAM4性能。每平方英寸具有多达 64 个差分对,具有加固功能和表面安装技术。
特色
设计用于与Si-Fly® HD近芯片电缆组件(SFNC)
224 Gbps PAM4性能
每平方英寸64个差分对
在芯片封装附近启动极多的传输线
集成机械固定功能
PCB的表面安装回流焊技术
合格的表面贴装回流焊工艺;联系 SAMTEC互连处理小组
工作温度范围:-55 °C至+125 °C
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。