SFNC 开发中 - Si-Fly® HD近芯片电缆组件

Si-Fly® HD近芯片(ASIC相邻)电缆组件可在极高密度、直角和垂直电缆发射中提供224 Gbps PAM4性能。该组件采用32 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆技术,支持224 Gbps PAM4信号。

特色

  • 224 Gbps PAM4性能

  • PCIe® 7.0兼容

  • 每平方英寸64个差分对

  • 近芯片(ASIC相邻)电缆系统

  • 极高密度、直角和垂直电缆发射

开发中 - Si-Fly® HD近芯片电缆组件
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
Gbps 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持 支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

Si-Fly® HD近芯片板连接器
SFNM系列

开发中 - Si-Fly® HD近芯片板连接器

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?