SFSD-10-28C-G-10.54-SS - 1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,双排,插座/母对插座/母头,闩锁/锁/螺钉选项,Tiger Eye ™
SFSD是一款双排分离式线缆组件。SFSD使用Samtec的Tiger-Eye™端子系统以提高恶劣条件下的可靠性。SFSD可以部件或完整组件提供,并提供工具。SFSD使用PVC电缆,提供多种设计选项。
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG PVC电线
高可靠性Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣和螺丝紧固选项
顶针式,双排系统,最多可达100颗端子
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
| SFSD-10-28C-G-10.00-SS | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSD-10-28C-G-06.00-SS | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSD-10-28C-G-23.60-SS | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSD-10-28C-G-36.00-SS | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSD-10-28C-G-78.00-SS | 0 | 气泡袋 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |