SFSS-10-28C-G-63.26-S - 1.27mm(.05英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母头,锁扣选项,Tiger Eye ™
SFSS是一款单排分离式线缆组件,使用Samtec的Tiger-Eye™端子系统提高恶劣条件下的可靠性。SFSS可作为部件或完整组件提供,并提供工具。SFSS使用PVC电缆,提供多种设计选项。
特色
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG PVC电线
高可靠性Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣选项
顶针单排系统,50端子
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
| SFSS-10-28C-G-20.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-12.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-11.09-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-08.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-06.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-05.50-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-04.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-03.50-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-03.26-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSS-10-28C-G-03.00-S | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |