SFSST-07-30-G-04.72-D-NUS - 1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母头,特氟龙™含氟聚合物 (FEP),锁扣选项,Tiger Eye ™
SFSST是一款单排分离式线缆组件,使用Samtec的Tiger Eye™端子系统提高恶劣条件下的可靠性。SFSST可作为部件或完整组件提供,并提供工具。SFSST使用Teflon™含氟聚合物电线,并提供多种设计选项。
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
高可靠性Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣选项
顶针单排系统,50端子
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
| SFSST-07-30-G-04.00-D-NUS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSST-07-30-G-06.00-D-NUS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSST-07-30-G-07.70-D-NUS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SFSST-07-30-G-10.00-D-NUS | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |