SFSST-08-30-G-03.00-SR - 1.27 mm(.05 英寸)间距线对板/线对线插头电缆,单排,插座/母对插座/母头,特氟龙™含氟聚合物 (FEP),锁扣选项,Tiger Eye ™
SFSST是一款单排分离式线缆组件,使用Samtec的Tiger Eye™端子系统提高恶劣条件下的可靠性。SFSST可作为部件或完整组件提供,并提供工具。SFSST使用Teflon™含氟聚合物电线,并提供多种设计选项。
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.050"(1.27 mm)间距
28和30 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
高可靠性Tiger Eye™端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
金属锁扣选项
顶针单排系统,50端子
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。