SIB-128-02-FM-S .100"单片式接口
特色
提供锁紧片可供选择
单排设计,端子达30
额定电流:最大2.6 A
额定电压:最大280 VAC/396 VDC
.100"(2.54 mm)间距
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。