.100"间距一体式连接器,采用垂直和直角设计,具有大转角端子。
额定电流:每端子2.4 A
端子:最多有30个I/O口
可选择钢丝螺套以满足恶劣环境的需求
连接器两头配备定位销
大转角端子
可选择定位销
.100"(2.54 mm)间距
自动对接系统可降低库存成本
通孔式
每排多达30个端子,双排设计
3,7和10种位置
双面定位销
可选螺纹插件
提供锁紧片可供选择
单排设计,端子达30
提供汽车A系列产品
直角单排设计,端子可达15个
不想填表格?
直接与产品专家在线聊天。
我们已经收到您的信息,正在处理。您的请求一经处理,您将会收到确认邮件,向您核实具体信息。
如果您有任何问题,请随时联系我们的定制服务。
我们无法处理您的请求。 请直接联系 [email protected] 寻求帮助。
对齐框内二维码进行扫描。