SIR1-05-S-S-A-TR .100"直角单片式接口
特色
可选择定位销
直角单排设计,端子可达15个
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大375 VAC/530 VDC
.100"(2.54 mm)间距
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。