SIR1-07-S-S-A-FR .100"直角单片式接口

特色

  • 可选择定位销

  • 直角单排设计,端子可达15个

  • 额定电流:最大2.8 A

  • 额定电压:最大375 VAC/530 VDC

  • .100"(2.54 mm)间距

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
OEM定价
间距 350 700 1050 2800 4900
价格 $4.520 $3.630 $3.340 $2.750 $2.160