SIR1-07-S-S-K .100"直角单片式接口
特色
可选择定位销
直角单排设计,端子可达15个
额定电流:最大2.8 A
额定电压:最大375 VAC/530 VDC
.100"(2.54 mm)间距
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
| SIR1-07-S-S-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 350 | 350 | 封装 | 不支持 |
| SIR1-07-S-S-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 350 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包28个零件) |