SLM-102-01-F-D 通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距

SLM是一款通孔安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。SLM提供单排和双排版本。

特色

  • 应用:单排或双排设计,针脚达100个

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)
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
库存
明天发货:426件
OEM定价
间距 1 50 100 500 1000 2000 5000 65976
价格 $0.858 $0.666 $0.538 $0.458 $0.345 $0.308 $0.233 $0.158
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

DWM系列缩略图
DWM

.050" x .100"弹性堆叠,微型弹性板式堆叠器

FTR系列缩略图
FTR

表面安装微型插头,0.050" x 0.100"间距

HDWM系列缩略图
HDWM

.050" X .100"弹性堆叠,高温微型板堆叠器

HMTMS系列缩略图
HMTMS

.050" x .100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTMS系列缩略图
HTMS

通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距

MTMS系列缩略图
MTMS

.050" x .100" 接线柱高度可变微型针脚料带

TMS系列缩略图
TMS

通孔式微型插头,0.050" x 0.100"间距
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
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 马来西亚.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策