SLM-112-01-F-S 通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距
SLM是一款通孔安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。SLM提供单排和双排版本。
特色
应用:单排或双排设计,针脚达100个
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
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
| SLM-112-01-L-S | 326 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 不支持 |
| SLM-112-01-S-S | 235 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 是的 |
| SLM-112-01-T-S | 235 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 是的 |
| SLM-112-01-G-S | 27 | Tube | 1 | 37 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包37个零件) |