SMA-P-C-GN-ST-C10 50欧姆SMA插孔连接器
SMA是一款含螺纹耦合器的超小型互连器。SMA可与2.92mm和3.50mm连接器互配,是尺寸、性能和成本关键型应用的理想选择。工作频率达到18GHz,也提供达到26.5GHz的扩展频率版本。
特色
50欧姆阻抗
垂直或直角组装方向
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
性能高达18GHz (26.5 GHz选项也可使用)
通孔式、表面安装、混合技术或边缘安装
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
| SMA-P-C-HF-ST-C10 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SMA-P-C-H-ST-C10 | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SMA-P-C-GF-ST-C10 | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SMA-P-C-F-ST-C10-CBDY | 0 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |