可选两种标准长度的子弹型适配器
性能高达40 GHz
可帮助使X和Y方向对准
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
高频精密射频互连器高达40 GHz
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
SMP-SM - 50欧姆SMP插头,表面安装
特色
50欧姆阻抗
性能高达40 GHz
增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能
可帮助使X和Y方向对准
标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能
全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
电缆到板或板对板应用
推拉式接口方便快速安装或盲插
SMP-TH - 50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz
特色
50欧姆阻抗
性能高达40 GHz
增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能
帮助使X和Y方向对准
全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
请参阅SMP-TH2了解20 GHz解决方案
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
SMP-MT - 50欧姆SMP插头,混合技术
特色
性能高达40 GHz
增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能
50欧姆阻抗
可帮助使X和Y方向对准
全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
混合技术搭配标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能
板厚度选项:(1.60 mm) .062" 或 (2.36 mm) .093"
推拉式接口方便快速安装或盲插
电缆到板或板对板应用
SMP-EM - 50欧姆SMP插头,边缘安装
特色
50欧姆阻抗
性能高达40 GHz
增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能
帮助使X和Y方向对准
全卡位、有限卡位及平滑孔口
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
SMP-TH2 - 50欧姆SMP插头,通孔式,20 GHz
特色
50欧姆阻抗
帮助使X和Y方向对准
全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
性能高达20 GHz
请参阅SMP-TH了解40 GHz解决方案
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
PRF00 - 精确SMP电缆连接器
特色
联系Samtec的射频小组获得更多信息。
SMP精确射频电缆连接器
提供打印资料
用于RG 405 (.086") 电缆的直式和直角连接器,至20 GHz,也提供:SMP-CA系列
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
SMP3-MT - 50欧姆SMP3插头,高达65 GHz,混合技术
特色
微型推拉连接器;比SMPM小30%
采用混合技术端接的直式插头板连接器
全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
低VSWR
正在开发适配5mm堆叠高度的子弹型适配器
SMP3 与 SMPS 类似,但不可互配。联系 [email protected]
直角插孔电缆连接器,适用于0.047英寸、29 AWG毫米波电缆(RF047-A)
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案