SMP-J-B-HG-ST-CA7 50欧姆SMP插孔,子弹型适配器

特色

  • 板间距为9.05 mm(.356")或17.10 mm(.673")

  • 子弹型适配器插孔支持SMP面板安装插头

  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

相关组件

SMP边缘安装射频连接器
SMP-EM

50欧姆SMP插头,边缘安装

SMP射频连接器
SMP-TH

50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz

SMP-CA系列缩略图
SMP-CA

50欧姆SMP插孔,电缆终端

50欧姆SMP插头,表面安装
SMP-SM

50欧姆SMP插头,表面安装

SMP-TH系列缩略图
SMP-TH2

50欧姆SMP插头,通孔式,20 GHz

SMP-EM系列缩略图
SMP-EM3

50欧姆SMP插头,边缘安装,20 GHz

SMP MT射频连接器
SMP-MT

50欧姆SMP插头,混合技术

对接连接器

SMP边缘安装射频连接器
SMP-EM

50欧姆SMP插头,边缘安装

SMP射频连接器
SMP-TH

50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz

SMP-TH系列缩略图
SMP-TH2

50欧姆SMP插头,通孔式,20 GHz

SMP-EM系列缩略图
SMP-EM3

50欧姆SMP插头,边缘安装,20 GHz

技术资料库
合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov