SMP-J-P-HG-ST-0645 - 50欧姆SMP插头,表面安装
特色
50欧姆阻抗
性能高达40 GHz
增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能
可帮助使X和Y方向对准
标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能
全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
电缆到板或板对板应用
推拉式接口方便快速安装或盲插
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。