SMP-PF-P-HG-ST-SM - 50欧姆SMP插头,表面安装

特色

  • 50欧姆阻抗

  • 性能高达40 GHz

  • 增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能

  • 可帮助使X和Y方向对准

  • 标准表面安装(相对于移动端子)实现最佳性能

  • 全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层

  • 电缆到板或板对板应用

  • 推拉式接口方便快速安装或盲插

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
库存
明天发货:1341件
OEM定价
间距 1 10 25 50 100 250 500 1000
价格 $14.763 $13.419 $12.201 $11.183 $10.322 $9.587 $8.946 $8.316
登录 以查看客户特定定价。或者,您可以直接联系 支持人员
尚未拥有账户?立即创建
印刷品和封装
插拔件组件

相关组件

SMP边缘安装射频连接器
SMP-EM

50欧姆SMP插头,边缘安装

SMP射频连接器
SMP-TH

50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz

SMP-B系列缩略图
SMP-B

50欧姆SMP插孔,子弹型适配器

SMP-CA系列缩略图
SMP-CA

50欧姆SMP插孔,电缆终端

SMP-TH系列缩略图
SMP-TH2

50欧姆SMP插头,通孔式,20 GHz

SMP-EM系列缩略图
SMP-EM3

50欧姆SMP插头,边缘安装,20 GHz

SMP MT射频连接器
SMP-MT

50欧姆SMP插头,混合技术

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 1
WEEE 不在范围内
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 豁免6c
欧盟REACH法规
中国RoHS认证 危险性 - 50年
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害的风险(镍和铅)。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
监管验证方式 自动
原产国 (“COO”) 信息

产地预测: 中国台湾.如需特定数量的 COO 数据,请使用我们的 定价和交付查询工具

可能的原产国是我们尽最大努力预测的COO。但是,由于我们的Sudden Service和订单的灵活性,原产国可能会发生变化。如果发货时的COO与最新的订单确认书不同,Samtec将沿用两种关税附加费中较低者。

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策