SMP-PS-P-HG-ST-TH2 50欧姆SMP插头,通孔式,40 GHz
特色
50欧姆阻抗
性能高达40 GHz
增强型设计提升了真正的 DC 至 40 GHz 性能
帮助使X和Y方向对准
全卡位、有限卡位、平滑孔口或缓冲保护层
请参阅SMP-TH2了解20 GHz解决方案
非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。