SMP3-MT型 50欧姆SMP3插头,高达65 GHz,混合技术

特色

  • 微型推拉连接器;比SMPM小30%

  • 采用混合技术端接的直式插头板连接器

  • 全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力

  • 低VSWR

  • 正在开发适配5mm堆叠高度的子弹型适配器

  • SMP3 与 SMPS 类似,但不可互配。联系 [email protected]

  • 直角插孔电缆连接器,适用于0.047英寸、29 AWG毫米波电缆(RF047-A

50欧姆SMP3插头,高达65 GHz,混合技术