微型推拉连接器;比SMPM小30%
采用混合技术端接的直式插头板连接器
全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
直角插孔电缆连接器,适用于0.047英寸、29 AWG毫米波电缆(RF047-A)
低VSWR
正在开发适配5mm堆叠高度的子弹型适配器
SMP3 与 SMPS 类似,但不可互配。联系 [email protected]
使用Samtec的RF Cable Solutionator®,快速轻松地构建射频电缆组件。
高频精密射频互连器高达65 GHz
特色
下载和资源
资料
产品
SMP3-MT - 50欧姆SMP3插头,高达65 GHz,混合技术
特色
微型推拉连接器;比SMPM小30%
采用混合技术端接的直式插头板连接器
全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
低VSWR
正在开发适配5mm堆叠高度的子弹型适配器
SMP3 与 SMPS 类似,但不可互配。联系 [email protected]
直角插孔电缆连接器,适用于0.047英寸、29 AWG毫米波电缆(RF047-A)
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- 螺纹SMPM精密射频,50欧姆
- SMP3精密射频连接器,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF®
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®
- 高至110 GHz的耐用型盲插模块化解决方案