SMS-115-02-G-D 通孔式微型插座,0.050" x 0.100"间距
SMS是一款通孔安装PCB插座料带。它在端子之间使用0.050" (1.27mm)间距,两排之间使用0.100" (2.54mm)间距,为PCB设计人员提供了更大的灵活性。SMS提供单排和双排版本。
特色
应用:单排或双排设计,针脚达100个
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
针脚:通孔式
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
| SMS-115-02-L-D | 0 | Tube | 1 | 29 | 电镀 | 不支持 |
| SMS-115-02-S-D | 0 | Tube | 1 | 29 | 电镀 | 不支持 |
| SMS-115-02-T-D | 0 | Tube | 1 | 29 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 管材(每包29个零件) |