SOLC-130-02-S-Q-A-P-TR - .050" FOURRAY™四排Tiger Buy™插座料带
特色
应用:高稳定性、高性价比的四排端子系统,200个端子
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.050"(1.27 mm)
特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求
针脚:表面安装
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
| SOLC-130-02-S-Q-A-P | 0 | Tube | 1 | 14 | 封装 | 不支持 |
| SOLC-130-02-S-Q-A-P-FR | 0 | Bulk | 1 | 0 | 封装 | 不支持 |
| SOLC-130-02-F-Q-A-P-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 400 | 电镀 | 不支持 |
| SOLC-130-02-S-Q-A-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 425 | PickAndPlacePad (英语) | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包400个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |