高性价比.050"(1.27 mm)间距四排连接器

拥有多达200个交错式布局的Tiger Eye™端子的四排连接器、针脚和插座料带。

特色

  • 拥有多达200个端子的高密度连接器料带

  • 高稳定性Tiger Buy™端子

  • 四排式设计

  • 可选锁扣

视频

Samtec高级互联设计技术中心
Samtec高级互联设计技术中心

产品

SOLC - .050" FOURRAY™四排Tiger Buy™插座料带

特色
  • 应用:高稳定性、高性价比的四排端子系统,200个端子

  • 端子系统:Tiger Buy™

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装

SOLC系列缩略图

TOLC - .050" FOURRAY™四排针脚料带

特色
  • 应用:与高稳定性Tiger Buy™端子插座对接

  • 端子系统:.010" (0.25 mm) x .015" (0.38 mm)接线柱

  • 组装方向:垂直

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特殊功能:锁紧卡箍选项可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装

TOLC系列缩略图

联系销售


不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更多轻薄型垂直