SPE-01-01-E Acclimate™ IP68等级封装以太网插座

特色

  • 支持一个端口设置

  • 防尘罩DCA-DCRE-01-P-01

  • 以太网CAT3,CAT5和CAT5e规格

  • 含面板硬件

  • 直角组装方向

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
插拔件组件

对接连接器

RCE-系列图片
RCE

AccliMate™ IP68密封矩形以太网电缆组件,插头

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
贸易合规
HTS编码 8536.69
ECCN代码 EAR99
环境合规
卤素 无卤素(Br/Cl符合JS-709C)
欧盟CE标志 不适用
监管验证方式 使用手册

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?