SQCD-025-01.73-TED-STR-1 0.635 mm Q Strip®高速同轴电缆组件

特色

  • 0.635 mm(.025")间距

  • 38 AWG同轴电缆

  • 50 ohm单端模式信号路由

  • 支持25,50,75和100信号线

  • 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
  • 阅读我们的 3D 模型免责声明
  • 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料确认配置。
  • 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]
  • 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组
此零件不提供在线定价。
零件特定文档
插拔件组件

对接连接器

QSS-RA系列缩略图
QSS-RA

0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带,直角

QTS-RA系列缩略图
QTS-RA

0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带,直角

QSS系列缩略图
QSS

0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带

QTS系列缩略图
QTS

0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带

合规
合规工具
材料声明
欧盟RoHS和REACH法规
认可
此产品符合UL文档编号E71636
RoHS合规
环境合规
卤素 卤化
Penta/Octa指令 符合标准
湿敏度等级 对湿度不敏感
WEEE 符合标准
欧盟ROHS 2 + 邻苯二甲酸盐指令 符合标准
欧盟REACH法规 TPO
中国RoHS认证 无危害 - E
加州65号提案 警告:癌症和生殖危害(镍)的风险。www.p65warnings.ca.gov
欧盟CE标志 不适用
UKCA标志 不适用
PFAS 含有FEP
监管验证方式 自动

如需合规方面的协助,请联系 [email protected]
什么是风险缓解?

将此页面作为电子邮件发送

下载规格套件

输入您的电子邮件地址以下载此产品的规格套件。在本套件中,您可以找到目录页、打印资料、测试报告、3D模型、样品等实用链接。

形式安全,无垃圾邮件。
填写此表格即表示您同意我们的隐私政策