SQCD-025-20.00-TBR-TBL-3-B - 0.635 mm Q Strip®高速同轴电缆组件
特色
0.635 mm(.025")间距
38 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
支持25,50,75和100信号线
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。