SQCD-050-34.50-SEU-STR-1-B - 0.635 mm Q Strip®高速同轴电缆组件
特色
0.635 mm(.025")间距
38 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
支持25,50,75和100信号线
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
| SQCD-050-32.00-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-30.00-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-29.00-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-22.30-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-20.00-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-19.30-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-50.00-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-51.00-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-64.00-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-68.00-SEU-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 包装和标签 |