SQCD-050-40.00-SBL-STR-1-B 0.635 mm Q Strip®高速同轴电缆组件
特色
0.635 mm(.025")间距
38 AWG同轴电缆
50 ohm单端模式信号路由
支持25,50,75和100信号线
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
| SQCD-050-38.00-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-43.22-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-34.24-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-31.24-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-50.00-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-25.00-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-24.40-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-60.00-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-19.48-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-64.00-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| SQCD-050-72.00-SBL-STR-1-B | 0 | 包装和标签 | 1 | 0 | 电缆长度 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |