SS5 0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插座

采用超细0.50mm间距制造,ST5插座专为空间极为宝贵的板对板连接而设计。ST5可提供高达56 Gbps PAM4的性能。

特色

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 0.50 mm超细间距

  • 低至4 mm的超低对接堆叠高度

  • 细长型设计进一步节省了电路板空间

  • 多达160个I/O口

0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插座

配置零件编号

查看完整对接套件 加入购物车
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
56 Gbps PAM4 支持 支持 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

ST5系列缩略图
ST5

0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插头

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
ST5-10-1.00-L-D-P-TR SS5-10-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 20 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.50-L-D-P-TR SS5-10-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 20 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.00-L-D-P-TR SS5-10-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 20 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-10-1.50-L-D-P-TR SS5-10-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 20 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.00-L-D-P-TR SS5-15-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 30 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.00-L-D-P-TR SS5-15-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 30 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.50-L-D-P-TR SS5-15-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 30 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-15-1.50-L-D-P-TR SS5-15-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 30 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.00-L-D-P-TR SS5-20-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.00-L-D-P-TR SS5-20-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.50-L-D-P-TR SS5-20-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-20-1.50-L-D-P-TR SS5-20-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 40 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.50-L-D-P-TR SS5-30-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.00-L-D-P-TR SS5-30-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.00-L-D-P-TR SS5-30-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-30-1.50-L-D-P-TR SS5-30-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 60 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.50-L-D-P-TR SS5-40-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 80 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.50-L-D-P-TR SS5-40-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 5.00 80 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.00-L-D-P-TR SS5-40-3.00-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.00 80 表面安装 并行 56 Gbps PAM4
ST5-40-1.00-L-D-P-TR SS5-40-3.50-L-D-K-TR 0.50 mm (.0197") 4.50 80 表面安装 并行 56 Gbps PAM4