SS5-40-3.50-L-D-K 0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插座
采用超细0.50mm间距制造,ST5插座专为空间极为宝贵的板对板连接而设计。ST5可提供高达56 Gbps PAM4的性能。
特色
56 Gbps PAM4性能
0.50 mm超细间距
低至4 mm的超低对接堆叠高度
细长型设计进一步节省了电路板空间
多达160个I/O口
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
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
| SS5-40-3.50-L-D-K-FR | 0 | 带式和卷盘 | 850 | 850 | 封装 | 不支持 |
| SS5-40-3.50-L-D-K-TR | 0 | 带式和卷盘 | 1 | 850 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |