SSM 表面安装PCB插座料带,100"间距

SSM系列是适用于经典.100"间距应用的表面安装插座料带,通过了Samtec的Extended Life Product™测试,将不起眼的插座料带提升到了新的性能水平。SSM提供单排和双排配置,并采用Samtec Tiger Claw™双摩擦端子系统。

特色

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:表面安装

  • 应用:单排和双排,多达80个端子

  • 提供汽车A系列产品

表面安装PCB插座料带,100"间距

配置零件编号

查看完整对接套件 加入购物车
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
8 Gbps NRZ 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

HW-SM系列缩略图
HW-SM

用于表面安装的高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

HW-TH系列缩略图
HW-TH

高温弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSW-系列图片
TSW

传统PCB插头料带,0.100"间距

DW系列缩略图
DW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

EW系列缩略图
EW

弹性板堆叠插头带固定尾端长度,0.100"间距

HMTSW系列缩略图
HMTSW

.100"高温接线柱高度可变针脚料带

HTSS系列缩略图
HTSS

.100"高温遮蔽式针脚料带

HTSW系列缩略图
HTSW

高温PCB插头料带,0.100"间距

MTLW系列缩略图
MTLW

.100"轻薄型可变接线柱高度针脚料带

MTSW系列缩略图
MTSW

可变高度PCB插头料带,0.100"间距

TSM系列缩略图
TSM

.100" 表面安装端子料带

ZW系列缩略图
ZW

弹性板堆叠插头,0.100"间距

TSSH系列缩略图
TSSH

.100" 终端遮蔽式针脚料带

TSS系列缩略图
TSS

.100"带护罩针脚料带

ZSS系列缩略图
ZSS

.100"带护罩加高针脚料带

HHSC系列缩略图
HHSC

.100" JTAG带状同轴电缆组件

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.06 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 3.81 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.19 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.32 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 3.94 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.57 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.70 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-02-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.45 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.95 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 4.83 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.08 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.21 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.33 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.72 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.59 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.46 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
TSM-102-03-F-SV SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 5.84 2 表面安装 底部插入 8 Gbps NRZ
HW-02-15-F-S-265-SM SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 6.73 2 表面安装 底部插入
HW-02-15-F-S-275-SM SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 6.98 2 表面安装 底部插入
HW-02-09-F-S-300-SM SSM-102-F-SV-BE .100"(2.54 mm) 7.62 2 表面安装 底部插入