SSQ-113-01-TL-D Tiger Buy™插座料带配fang'xing尾端,0.100"间距
0.100"间距的印刷电路板插座料带几十年来一直是电子行业的主打产品。Samtec通过高保留、高性价比的Tiger Buy™端子使它们跟上了时代。SSQ系列具有方形端子,用于通孔应用,是新设计和改进应用的理想选择。
特色
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:标准和低插入力端子,带有.025" (0.635 mm) 方形尾端,适用于自嵌套应用
针脚:通孔式
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
| SSQ-113-01-SM-D | 681 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| SSQ-113-01-TM-D | 681 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| SSQ-113-01-T-D | 600 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SSQ-113-01-G-D | 57 | Bulk | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |