SSW-109-01-FM-T Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距
.100"间距的印刷电路板插座料带几十年来一直是电子行业的主打产品。Samtec通过高保留、高性价比的Tiger Buy™端子使它们跟上了时代。这些通用插座提供表面安装和通孔功能选项,是新设计和改进应用的理想之选。
特色
间距:.100"(2.54 mm)
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个
高达8 Gbps的性能
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾
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
| SSW-109-01-S-T | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SSW-109-01-F-T | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SSW-109-01-G-T | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SSW-109-01-L-T | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SSW-109-01-T-T | 0 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |