SSW-113-01-E-D Tiger Buy™插座料带配PCB尾端,100"间距
.100"间距的印刷电路板插座料带几十年来一直是电子行业的主打产品。Samtec通过高保留、高性价比的Tiger Buy™端子使它们跟上了时代。这些通用插座提供表面安装和通孔功能选项,是新设计和改进应用的理想之选。
特色
间距:.100"(2.54 mm)
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个
高达8 Gbps的性能
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
特色:标准和低插入力端子,搭配标准焊尾
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSW-113-01-TM-D | 681 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| SSW-113-01-FM-D | 681 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| SSW-113-01-SM-D | 681 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| SSW-113-01-F-D | 400 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SSW-113-01-S-D | 52 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 不支持 |
| SSW-113-01-T-D | 50 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| SSW-113-01-G-D | 10 | 层式 | 1 | 0 | 电镀 | 是的 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: Bulk |
