ST4-10-2.50-L-D-P-TR 0.40 mm微型刀片及梁超细间距插头
采用超细0.40mm间距制造,ST4插头专为空间极为宝贵的板对板连接而设计。ST4可提供高达28 Gbps的性能。
特色
28 Gbps性能
0.40 mm超细间距
多达100个I/O口
细长型
堆叠高度从4 mm到6 mm不等
额定电流:最大1.6 A
额定电压:最大155 VAC/219 VDC
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
| 明天发货:2643件 |
| 经销商库存: 0 件 |
| 零件编号 | 明天发货 | 封装类型 | Min | Mult | 差异 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST4-10-2.50-L-D-P-FR | 0 | 带式和卷盘 | 850 | 850 | 封装 | 不支持 |
| 封装注意事项 |
|---|
| 封装类型: 带式和卷盘(每包850个部分) |
| 只有整卷的带式和卷盘产品才提供引带和带尾。 只有整卷购买的产品才提供引带和带尾。 |