ST4 0.40 mm微型刀片及梁超细间距插头

采用超细0.40mm间距制造,ST4插头专为空间极为宝贵的板对板连接而设计。ST4可提供高达28 Gbps的性能。

特色

  • 28 Gbps性能

  • 0.40 mm超细间距

  • 多达100个I/O口

  • 细长型

  • 堆叠高度从4 mm到6 mm不等

0.40 mm微型刀片及梁超细间距插头

配置零件编号

查看完整对接套件 加入购物车
协议
PDR IB EDR 32GFC 64GFC IB HDR 128GFC IB NDR 256GFC IB XDR
25.8 Gbps 28.05 Gbps 28.9 Gbps PAM4 53.13 Gbps PAM4 56.1 Gbps PAM4 106.25 Gbps PAM4 112.2 Gbps PAM4 200 Gbps PAM4
28 Gbps NRZ 支持 支持 支持 不支持 不支持 不支持 不支持 不支持
如何计算呢?
插拔件组件

对接连接器

SS4系列缩略图
SS4

0.40 mm微型刀片及梁超细间距插座

全对接套件
Reserve标识
? 超过200,000个
Reserve™项目中的连接器和电缆,1日内送达。
保证。 了解更多信息。
零件编号 对接零件编号 储备 间距 对接堆叠高度 针位 板针脚 对接组装方向 产品数据速率
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.00-L-D-P-TR SS4-10-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-1.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-10-2.50-L-D-P-TR SS4-10-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 20 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.00-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-1.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-20-2.50-L-D-P-TR SS4-20-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 40 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.00 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.00-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-1.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 5.50 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-30-2.50-L-D-P-TR SS4-30-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 6.00 60 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-40-1.00-L-D-P-TR SS4-40-3.00-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.00 80 表面安装 并行 28 Gbps NRZ
ST4-40-1.00-L-D-P-TR SS4-40-3.50-L-D-K-TR 0.40 mm (.0158") 4.50 80 表面安装 并行 28 Gbps NRZ