ST5-15-1.50-L-D-P-FR - 0.50 mm微型刀片及梁轻薄型插头
采用超细0.50mm间距制造,ST5插头专为空间极为宝贵的板对板连接而设计。ST5可提供高达56 Gbps PAM4的性能。
特色
56 Gbps PAM4性能
0.50 mm超细间距
低至4 mm的超低对接堆叠高度
细长型设计进一步节省了电路板空间
多达160个I/O口
额定电流:最大1.5 A
额定电压:最大200 VAC/283 VDC
- 2D视图可能无法代表配置的产品。请参阅3D预览或CAD下载以了解实际情况。
- 阅读我们的 3D 模型免责声明。
- 在最终设计之前,请使用<1>系列打印资料1>确认配置。
- 欲获得有关3D模型的帮助,请联系 [email protected]。
- 需要适合电磁场求解器的3D模型,请联系Samtec信号完整性小组。